Válvulas borboleta

Para tubulações de grandes dimensões, nossas válvulas borboleta oferecem uma solução confiável para o controle seguro de líquidos e gases. Com a combinação certa de materiais, eles não apenas garantem o manuseio eficiente de líquidos mecanicamente puros, mas também de meios levemente abrasivos, para máxima confiabilidade e durabilidade do processo.
Várias válvulas borboleta da GEMÜ: manuais, pneumáticas e automatizadas.

Principais características

  • Ampla gama de larguras nominais: oferece máxima flexibilidade para uma grande variedade de tamanhos de tubos.
  • Comprimento total muito curto: economiza espaço e facilita a integração em sistemas compactos.
  • Tempos de posicionamento rápidos: permite tempos de reação rápidos e aumenta a dinâmica do processo.
  • Instalação simples e baixa manutenção: reduz o tempo de inatividade e diminui os custos operacionais.
  • Posição de montagem opcional
  • Troca da bobina (solenoide) sem necessidade de desmontar o corpo da válvula da tubulação
  • A bobina pode ser girada em até 90°
  • Transformação simples da válvula de 3/2 vias em válvula de 5/2
  • Médios operacionais típicos: Líquidos como água, óleos, ácidos, álcalis, surfactantes, agentes de aquecimento e resfriamento, Gases como vapor, ar, nitrogênio, gás natural, gases nobres, vapores, Sólidos, como material a granel

Séries

  • Válvula borboleta operada eletricamente com revestimento de PTFE, disco de aço inoxidável e conexão de flange - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.
  • Válvula borboleta operada eletricamente feita de aço inoxidável com rosca interna e indicador de status - ideal para processos químicos, de tratamento de água e industriais.
  • Válvula borboleta de alto desempenho operada eletricamente feita de aço inoxidável com revestimento de PTFE e conexão de flange - ideal para os setores químico, farmacêutico e de processamento de alimentos.
  • Válvula borboleta operada eletricamente com disco de aço inoxidável, vedação elástica e conexão de flange - ideal para tratamento de água, indústria química e automação industrial.
  • Válvula borboleta operada eletricamente com disco de aço inoxidável, vedação elástica e conexão de flange - ideal para tratamento de água, indústria química e automação industrial.
  • Válvula borboleta de plástico operada eletricamente com indicador de status e porcas de união - ideal para tratamento de água, produtos químicos e automação industrial.
  • Válvula borboleta de plástico operada eletricamente com conexão de flange - ideal para tratamento de água, produtos químicos e automação de processos.
  • Válvula borboleta cêntrica com disco de aço inoxidável, vedação elástica e conexão de flange - ideal para tratamento de água, produtos químicos e engenharia de processos.